??
CAD model selection
K0710.0817
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0710 - Quick fit couplings with radial offset compensation and screw-on flange
Bill of material
K0710.0817
BESTKIPP
Order No.
K0710.0817
AUSF
version
Außengewinde
D
thread
M 8 mm
D1
diameter
48 mm
D2
diameter
6.6 mm
D3
diameter
11 mm
A
distance
16.0 mm
A1
distance
8.0 mm
L
total length
35.5 mm
L1
thread length
13.5 mm
L2
Length
17 mm
L3
Length
13.0 mm
T
depth of counterbore
6.4 mm
SW
width across flats
13 mm
RV
radial offset compensation X max.
0.7 mm
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
4.5 kN
GEW
Approx. weight
0.1180 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176397
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions